Rauchmelder
IQ8Quad-Detektoren mit Selbsttestfunktion
Der IQ8Quad-Detektorbereich mit Selbsttest-Funktionalität ermöglicht automatisierte Tests aller integrierten Sensoren sowie eine visuelle Inspektion
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die neue IQ8Quad-Detektorgeneration mit integrierter Selbsttestzelle vereint die neueste Detektionstechnologie auf sehr kleinem Raum und ermöglicht die automatisierte Inspektion und Wartung punktförmiger Feuermelder, indem die integrierten Sensoren (optisch und thermisch) physisch Rauch und Wärme ausgesetzt sind.
Funktionen & Vorteile:- Maximale Sicherheit gegen Fehlalarme mit bewährter Multi-Kriterium-Detektortechnologie< li>Erhöhter Sicherheitsstandard mit Anti-Masking-Funktion zur Erkennung von abgedeckten / nicht funktionsfähigen Detektoren
- Vollständige Selbstüberwachung
- Kurzschluss- und Unterbrechungsresistent
- Produktivitätssteigerung durch vollständig digitalisierte Wartungs- und Inspektionsfunktionen
- Unterstützt Ein-Mann-Inspektion mit Echtzeitinformationen über die CLSS-Service-App vor Ort
- Automatisierter Funktionstest des optischen und thermischen Sensors
- Direkte Kommunikation über Bluetooth mit dem Brandmelder ermöglicht eine fehlerfreie Sichtprüfung der Brandmelder während des laufenden Betriebs
- Verfügbarkeit digitaler Inbetriebnahme- und Wartungsprotokolle
- Verbesserte Nachhaltigkeit dank integrierter Selbstzelle im Brandmelder, keine Exposition gegenüber Testgasen erforderlich
- Vermeidung von Kontamination in der Detektorkammer durch einen automatisierten Ausblasprozess nach Durchführung des Detektortests
- VdS, genehmigt gemäß EN 54-5/7/29 und getestet laut VdS 3860
- Extrem niedriger Ruhestrom von 50 bis 65 μA
- CE
- CPR
- EN54-5/7/29
- VdS
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER