/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Mehrspannungsrelais

    End-of-Line Supervision Relay

    Auslaufmodell

    Multi-voltage conventional relays are used for high-current switching applications such as fan and damper assembly control, door control, air handling unit controls, and other types of system interfacing.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Multi-voltage conventional relays are used for high-current switching applications such as fan and damper assembly control, door control, air handling unit controls, and other types of system interfacing. They are single-pole, double-throw relays that use a red LED as a visible indication of relay coil energization.

    Features & Benefits:
    • Multi-voltage operation
    • Activation LEDs
    • Easy and flexible installation
    • Reliable and robust design
    • Multipurpose field installations
    • Multi-voltage relays with terminal strip field wiring connections, mounting track, and hardware for R-10T/20T and R-14T/24T
    • Removable front cover on steel enclosure for R-10E/R-20E and R-14/R-24E, which mount inside the enclosure
    • LED viewing hole on top of the steel enclosure’s cover
    • Extra pair of wires for redundant power input on PR-3 and PR-3A
    • Terminal strip field wiring connections, mounting track, and hardware
    • Steel enclosure with removable front cover
    Certifications:
    • UL Listed
    • ULC
    • California State Fire Marshall (CSFM)
    • MEA Approved
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER