/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Software zur Gefahrenerkennung

    Control Center Software CD Winmagplus Basissatz

    Auslaufmodell

    DVD der WINMAG plus Leitstellensoftware für Gefahrenmeldeanlage, ohne Lizenz. Kompatibel mit: Windows Server 2008 32-/64-Bit-Version (Foundation-Version nicht möglich).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DVD der WINMAG plus Leitstellensoftware für Gefahrenmeldetechnische Anlagen, ohne Lizenz. Kompatibel mit: Windows Server 2008 32-/64-Bit-Version (Foundation-Version nicht möglich).

    Windows Server 2008 R2, Windows 7 32-/64-Bit-Version (nicht Home Edition), Windows 8/8.1 (ohne RT), Windows Server 2012 R2 (Foundation-Version nicht möglich), Windows 10 32-/64-Bit-Version. Mit dieser Basissoftware und den entsprechenden Lizenzen können Gefahrenmeldeanlagen über einen PC verwaltet und betrieben werden. Gefahrenmeldungen werden in Textform und grafisch angezeigt.

    Merkmale &Vorteile:
    • Direkte Steuerung der Netzwerkgeräte
    • Liste der zu ergreifenden Maßnahmen für Brandbekämpfungskräfte
    • Individuelle Vergabe von Nutzungsrechten inkl. Prioritätsplanung
    • Integrierte Simulations-Funktionen
    • Umfangreiche Aufzeichnung von Ereignissen und Vorgängen
    • Visualisierung von Nachrichten
    • Bis zu 12 aktive Grafiken gleichzeitig darstellbar
    • Integration von Videosequenzen möglich
    • Informationsausgabe über Windows Print Manager an mehrere Drucker etc
    • Zeitprogramm/ Kalenderfunktion
    • Integrierter Datenbankstandard
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    013610
    WINMAG plus Grundpaket (13600)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-013590-primaryimage
    013610
    WINMAG plus Grundpaket (13600)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-013590-primaryimage