/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Systemkonfigurationssoftware

    PAMMI Plus Client

    Auslaufmodell

    PAMMI Plus Clients sind PC-Arbeitsplätze, mit denen die Eingabe in PAMMI Plus gemacht werden kann und die Informationen abgerufen werden können, um Audio in VARIODYN D1 zu streamen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    PAMMI Plus Client ist die grafische Benutzerschnittstelle oder die Bedienstation. Der PAMMI Plus Client ist über Ethernet mit dem PAMMI Plus Server verbunden und kann kundengerecht eingerichtet werden. Viele PAMMI Plus Clients können mit einem PAMMI Plus Server betrieben werden. Im Zusammenhang mit der Meldestation des VARIODYN D1 Systems können Live-Durchsagen und gepufferte Meldungen mit den PAMMI Plus Clients freigegeben oder gesteuert werden. Somit kann der Benutzer z. B. die Meldung kommentieren, speichern und steuern. Nach der Steuerung kann die Meldung dann freigegeben werden. Dadurch wird die Gefahr falscher Ankündigungen oder Live-Meldungen von schlechter Qualität verhindert

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Grafische Benutzerschnittstelle
    • Überprüfung und Überwachung von Alarmen und Evakuierung
    • Verwaltung und Steuerung von Ankündigungen und anderen Audioinformationen, Zeitpunkt der Ankündigungen
    • Lautstärke- und Warngeberregelung
    • Zonenauswahl
    • Logbuch zur Dokumentation der aufgeführten Funktionen
    • Anzeige und Überprüfung des Systemstatus des VARIODYN D1 Systems
    • Softwarelizenz einschließlich USB-Dongle
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Software

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Software
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Software