Gehäuse und Hardware
Integrierte Einbruchmelde- und Türsteuerungszentrale Galaxy® Dimension
Die Sicherheitssysteme der Galaxy® Dimension-Serie sind eine vollständig integrierte Einbruchmelde- und Türsteuerungs-Sicherheitslösung für mittlere bis große gewerbliche Sicherheitsanlagen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serie von Sicherheitsanlagen Galaxy® Dimension ist ein voll integriertes Einbruch- und Türsteuerungssystem. Es handelt sich um eine hochwertige, zuverlässige Sicherheitslösung, die flexibel genug ist, um die Anforderungen jeder kommerziellen und industriellen Anwendung zu erfüllen.
Sie bietet Ihren Kunden ein benutzerfreundliches System in einem kosteneffizienten und vollständig konformen Paket der Sicherheitsstufe 3. Mit innovativen drahtlosen Funktionen und benutzerfreundlicher Fernverwaltung Um eine ausfallsichere Kommunikation zu gewährleisten, stehen für die Alarmsignale mehrere Kommunikationswege zur Verfügung, darunter GPRS, Ethernet und eine Standard-Fernsprechleitungen
Mit der Einführung von WIN-PAK für die Galaxy-Endanwender-Software wird die gleichzeitige Verwaltung von bis zu fünf Galaxy-Systemen an mehreren Standorten von einem zentralen Standort aus noch einfacher. Wenn die Zeit reif ist, kann das System mit WIN-PAK zu einer voll ausgestatteten Zugangskontrolle (NetAXS) und zu einem vollständigen Management- und Überwachungssystem erweitert werden, das mehrere Einbruchmeldeanlagen, Zugangskontrolle und CCTV-Überwachung umfasst, die alle von WIN-PAK gesteuert werden.
Mit Audio-Verifizierung. Mit Galaxy® Dimension kann eine Alarmempfangsstelle (ARC) über unabhängige Audiokanäle mithören, um den spezifischen Ort zu identifizieren, an dem der Alarm ausgelöst wurde, und um Quelle und Ursache zu verifizieren. Dies reduziert Fehlalarme und erhöht die Systemzuverlässigkeit
Eigenschaften und Vorteile:- Bis zu 520 Zonen
- Steuerung von bis zu 64 Türen
- Schutz für bis zu 32 Gruppen
- Bis zu 1.000 Usern
- Bis zu 67 Wochenpläne verfügbar
- EN 50131-3:2009
- EN 50131-6:2008
- PD6662:2010
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security