/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und Hardware

    Gehäuse für MB-Secure PRO

    Metallgehäuse für MB-Secure zur Aufnahme von Hauptplatine, Erweiterungsmodulen, Netzteil und Batterien. Auch Zubehör.

    Übersicht

    Kompakte, plombierbare Stahlblechgehäuse für den VdS-gerechten Einbau einer MB-Secure PRO Rechnerkarte, von Erweiterungsmodulen und eines Netzteils mit Batterien.

    Das ZG20 ist mit einem schraubbaren Deckel, das ZG3.1 und der ZG4 mit einer Schwenktür ausgestattet. Alle haben einen eingebauten Deckelkontakt, ein Wandabreißkontakt ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf installiert werden. Die GSM-Kabelzuführung befindet sich manipulationssicher im Inneren des Gehäuses. Für die Wandmontage stehen mehrere Befestigungspunkte zur Verfügung, die Kabeleinführung erfolgt vorzugsweise von der Rückseite.

    ZG3.1 und ZG4 verfügen über eine mehrteilige Konstruktion mit Rückwand und Montagebügel sowie abnehmbarem Gehäuserahmen, um eine unkomplizierte Montage und Verdrahtung der elektronischen Komponenten auf der Rückwand mit anschließender Montage des Gehäuserahmens zu ermöglichen. Die GSM-Kabelzuführung ist sabotagegeschützt im Inneren des Gehäuses untergebracht. Die Kabelzuführung kann wahlweise auf der Oberfläche oder von hinten erfolgen. Bis zu zwei Batterien können mit den Montagewinkeln und dem optionalen Montagezubehör 055280 Befestigungs- und Klettband VdS-konform gesichert werden. Zusätzlich ist der Einbau eines Gehäuseschlosses 028050 oder 028051 möglich.

    Merkmale und Vorteile:
    • Platz für MB-Secure PRO Rechnerplatine, 2 LTE Modems und und bis zu 8 Erweiterungsmodule
    • 2 vorgeprägte Öffnungen für Antennenmontage
    • Bei ZG3.1 und ZG4 Vorprägung für ein Gehäuseschloß
    • Kabeleinführungen mit Zugentlastungsmöglichkeit
    • Deckelkontakt und Wandabreißkontakt mit Steckverbindern für MB-Secure PRO
    • Durchgängiger Potentialausgleich
    • Inkl. Verbindungskabel MB-Secure PRO zu Netzteil
    • Kompatibel zu Netzteilen 013950, 013960, MBPSU26, MBPSU52, MBPSU140
    • Akkustellplatz 18Ah, 2 x 26 Ah oder 2 x 65 Ah
    Zertifizierungen:
    • enthalten als Option in MB-Secure PRO
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security