Gehäuse und Hardware
XS Beschläge Brandschutz/Panik
XS Beschläge Brandschutz/Panik sind elektronische Beschläge mit elektronischem Drücker-Kontrollsystem zur Riegelblockierung für Brandschutztüren und zur Panikverhinderung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
XS-Beschläge Brandschutz/Panik eine automatische Zutrittskontrolle für in einen Türbeschlag integrierte, beschreibbare Transponder. Sie kommen zum Einsatz, wenn eine virtuelle Vernetzung (Datentransfer über Transponder) erforderlich ist. Diese Komponente zur drahtlosen Zugriffskontrolle ermöglicht eine unkomplizierte Montage und Umrüstung bei bestehenden Türen durch Austausch des Türbeschlags. Die Einspeisung und Modifikation der Zugriffsdaten über ein separates Programmiergerät entfällt, da das virtuelle Netzwerk die Transponder zum Speichern der Zugriffsberechtigungen verwendet. Relevante Daten, Blacklist, Buchungen, Battery-Status werden über die Transponder verteilt. Notöffnung und Emergency Power Supply von Offline-Verriegelungselementen sind über ein mobiles Programmiergerät möglich. Aus Sicherheitsgründen muss das Programmiergerät für Notöffnungen in der PC-Software vorab autorisiert werden. Zeitgesteuerte und manuelle dauerhafte Öffnung möglich (kein erhöhter Stromverbrauch) dank eines spezielles Designs von Mechanik und Elektronik (Unterstützung von IQMA und IQSC in Vorbereitung) Wetterschutz IP 56-Standard. Kompatibel mit handelsüblichen europäischen Einsteckschlössern mit einem Nussweg für Fallen- und/oder Riegelrückzug bei < 33 Grad. Drücker drehfest montiert. Draht- und funklose Datenvernetzung zwischen den Beschlägen und der Zutrittssoftware mittels der SVN Funktion, die den Datenaustausch über die Transponder des jeweiligen Systems durchführt. Mit mechanischem Halbzylinder für mechanische Notöffnung, die elektronisch protokolliert wird. Geeignet zur normgerechten Montage auf standardmäßigen europäischen Einsteckschlössern unter Berücksichtigung des Drückerwegs, der Befestigungsbohrungen, der Nussdimension und des Achsabstands.
Merkmale und Vorteile:- Außendrücker wird entriegelt (Freilauf) und mit autorisiertem Transponder eingerastet
- Innendrücker ist immer aktiviert
- Schutz vor Sabotage und Manipulation: Batterien im geschützten Innenraum
- Bohrschutz in Außenplatte
- Lesegerät unauffällig in Außenplatte integriert
- Einbau mit Schreiblesefunktion, d. h. nicht nur Lesen, sondern auch Schreiben auf den Transpondern Voraussetzung für SVN-Funktion
- Akustische und optische Signalisierung für autorisierten/nicht autorisierten Transponder
- Energieoptimierter Zeit- und Datumschip mit automatischer Sommerzeitumstellung
- Speicherkapazität des Beschlags: bis zu 1.000 Zugriffsereignisse
- Lebensdauer der Battery im Durchschnitt 4 Jahre oder 55.000 Öffnungen, keine externe Stromversorgung erforderlich
- Kein Datenverlust im Falle eines Batteriewechsels oder einer Akkustörung
- EN 60529