Netzteile
Power supplies für MB-Secure PRO
BUS-2 - Integrierte Netzteile mit Ladeteil und mehreren Ausgängen ext. Verbraucher für MB-Secure PRO.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Integriertes Netzteil/Ladegerät mit Batterie-Backup für MB-Secure PRO Systeme. 3 Varianten mit 26Ah, 52 Ah und 140 Ah Batteriekapazität verfügbar. Die Stromversorgungs-/Ladeeinheit verfügt über eine integrierte BUS-2 Schnittstelle und kann auch als Fernspeisung verwendet werden. Status- und Fehlerinformationen werden über 14 LEDs angezeigt. Über DIP-Schalter können Batterietypen von 6,5Ah bis 65Ah ausgewählt werden. Darüber hinaus stehen zwei verschiedene Ladekennlinien zur Verfügung, die eine maximale Stromaufnahme von bis zu 8A Gesamtstrom (bei Typ 140Ah) ermöglichen. Ein geeigneter NTC ist im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile:- Hocheffiziente Schaltregler-Technik für besten Wirkungsgrad und geringe Wärmeentwicklung
- Kosteneffektiv durch zusätzliche Ausgänge für ext. Verbraucher
- Mehr Flexibilität durch verschiedene Batteriekonfigurationen
- Vielseitig einsetzbar durch BUS-2 Schnittstelle für abgesetzte Montage
- Hohe Kompatibilität zu Bestandsanlagen durch Standard-Montagepunkte
- NTC zur Batterieüberwachung bereits im Lieferumfang enthalten
- 1 Ausgang zur Zentrale mit 3/5A
- 4 Ausgänge ext. Verbraucher mit 2A / 1A / 1A / 1A
- Bis zu 2/3/5A / 3/4/8A Dauerstrom (gesamt)
- Alle Ausgänge elektronisch abgesichert, mit Taster zum Rücksetzen bei Abschaltung
- 14 LEDs zur Status- und Störungsanzeige
- BUS-2-Kommunikation zu MB-Secure
- Diagnose- und Servicefunktionen bei BUS-2 Betrieb
- Permanente Akku-Überwachung von 2 Akkus
- Akkutypen per DIP-Schalter wählbar 6,5Ah, 12Ah, 17Ah, 18Ah, 26Ah, 38Ah und 65Ah
- Temperaturgeführte Akku-Ladespannung
- Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung
- Tiefentladungsschutz
- Ladeschaltungsüberwachung
- Batteriedefekt-Erkennung
- Eingang für Sabotagekontakt
- Geeignet für ZG20, ZG2, ZG3.1 und ZG4 Gehäusetypen (Art. 0137xx.xx)
- VdS
- EN 50131
- SES
- VSÖ