/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Zentralen

Siren-Steckkarte für 2 DKL

Die Übertragungsgeräte in einem Stahlblechgehäuse mit Sabotageschalter und plombierbarem Deckel zur Abdeckung einer ADO 8, Telekommunikationssteckdose und ISDN-Anschlusseinheit nach den aktuellen Vorschriften von TELEKOM und VdS ausgeführt.

Die Sicherheitssysteme der Galaxy® Dimension-Serie sind eine vollständig integrierte Einbruch- und Türkontrolllösung für mittlere bis große gewerbliche Sicherheitsanlagen. Es bietet Ihren Kunden ein benutzerfreundliches System in einem kostengünstigen und vollständig konformen Paket der Sicherheitsstufe 3. Mit innovativen drahtlosen Funktionen und benutzerfreundlichen Fernverwaltungsoptionen bietet die Serie qualitativ hochwertige, zuverlässige Sicherheitslösungen, die flexibel auf die Anforderungen jeder kommerziellen und industriellen Anwendung abgestimmt sind.

Merkmale und Vorteile:
  • Bis zu 520 Zonen
  • Bis zu 64 Türen kontrolliert
  • Schutz bis zu 32 Gruppen
  • Bis zu 1.000 Benutzer
  • Bis zu 67 Wochenpläne verfügbar
  • Bis zu 32 jährliche Feiertagspläne
  • Türzugang kontrolliert durch Zugangs
  • vorlagen und Gruppenstatus
  • Bereiche hinter einer Tür können
  • automatisch über Kartenleser deaktiviert werden
  • Benutzer können automatisch
  • und aus der Ferne auf bis zu 5 Galaxy
  • Panels mit WIN-PAK für Galaxy
  • Features verwaltet werden
  • Ereignisse können sofort anhand
  • realistischer Grundrisse mit WIN-PAK für Galaxy
  • Access Event Log mit 1.000 Ereignissen, die im Panel
  • aufgezeichnet wurden (separates Einbruchsprotokoll)
  • GPRS identifiziert werden, Ethernet, PSTN, USB-
  • Kommunikationsoptionen
  • Gruppen können über Türsteuerungsleser eingestellt werden
  • . Die Evakuierungskontrolle ermöglicht das
  • Entriegeln von Türen im Brandfall
  • . Bis zu 32 Audio-Verifizierungskanäle
  • . Mehrsprachige Schnittstelle
  • GX-Fernsteuerung Mobile App für die
  • Fernverwaltung von bis zu 20 Standorten
  • von einem einzigen Smart-Gerät aus
  • . Die Galaxy Dimension-Reihe
  • wurde unabhängig getestet und
  • entspricht EN50131-3:2009,
  • EN50131-6:2008, PD6662:2010
  • Kompatibel mit allen Wiegand-Lesegeräten
  • Bis zu 8 drahtlose Schnittstellenmodule (RF-Portale)
  • Bis zu 192 drahtlose Zonen
  • Bis zu 100 Schlüsselanhänger
  • Vollständiges bidirektionales agiles Routing
  • (patentierte Technologie)
  • Vollständiges Sortiment an drahtgebundenen und drahtlosen Einbruchs-
  • und Umgebungsdetektoren
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
RUcertificateMBPOCC
application/pdf 132.27 KB
2/3/2022
132.27 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
RUcertificateMBPOCC
132.27 KB
2/3/2022
132.27 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
RUcertificateMBPOCC
132.27 KB
2/3/2022
Image
SKU
Description
alt
012690.03
Sirenensteckkarte f. 2 DKL
Image
SKU
Description
alt
012690.03
Sirenensteckkarte f. 2 DKL