Tastaturen und Bedienoberfläche
Time Recording Terminal
Das Zeiterfassungsterminal ist für den Einsatz in Zeiterfassungssystemen jeder Größe geeignet. Die Kommunikation des Zeiterfassungsterminals erfolgt über das Esser 9Bit Protokoll im RS-485 Modus oder das DIN Protokoll über TCP/IP im Ethernet Modus.
Die VCP-Software ist ein Produkt mit einer einzigen Version, das mehrere PCs und Bediener unterstützt. Sie eignet sich ideal für zentrale Überwachungsstationen (CMS) und Kommandozentralen oder für einen einzelnen Bediener oder Laptop-Benutzer, der eine Webseite nur periodisch ansehen oder überwachen muss.
Merkmale und Vorteile:- Videoverifizierung von Remote-Alarmereignissen
- Überwachung mehrerer Remote-Standorte in einem Netzwerk
- Erweiterbar von einem einzelnen auf mehrere Bediener-Steuerräume
- Schnelle Anzeige, Speicherung und Abruf von Alarmbildern
- Durchführung virtueller Überwachungstouren von Remote-Standorten
- Hören oder Sprechen mit einem Remote-Standort
- Individuelle Benutzerzugriffskontrolle
- HVS-VPC305-01-US(1119)DS-E I 11/19