/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kommunikatoren

    MAXPRO Intrusion Peripherals – 4G/LTE-Kommunikationsmodul

    Auslaufmodell

    Das MAXPRO® Intrusion (MPI) 4G/LTE-Modul ist ein optionales Kommunikationsmodul zur Verwendung mit der MPI-Zentrale.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MAXPRO Intrusion (MPI) ist Teil der MAXPRO®-Produktfamilie und das System und seine Peripheriegeräte müssen zur Konfiguration, Wartung und Verwaltung mit der MAXPRO Cloud verbunden werden.

    MAXPRO Cloud ist eine vollständig integrierte Security-as-a-Service-Plattform für Zutritt, Video und Einbruch. MAXPRO Cloud ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen und macht die Gebäudesicherheit an einem oder mehreren Standorten einfach und skalierbar. Benutzer können ihr Sicherheitssystem jederzeit und überall über jeden Standard-Webbrowser oder unsere innovative mobile App verwalten.

    Das MPI 4G/LTE-Modul ist ein optionales Kommunikationsmodul zur Verwendung mit dem MPI Control Panel. Es kann einen vollständigen Backup-Pfad für die Ethernet-Verbindung bereitstellen und eine Mobilfunkkommunikation für die Übermittlung von Alarmen und anderen Meldungen an die zentrale Überwachungsstation ermöglichen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Alarm- und Nachrichtenübermittlung zur Überwachung
    • Backup-Pfad für Ethernet-Verbindung
    • Mobilfunkkommunikation
    • Zwei SMA-Kabel/SMA-Isolator/SMA-Antennensätze
    Zertifizierungen:
    • Geeignet für den Einsatz in Systemen, die EN 50131-3:2009, Klasse 3, Umweltklasse II und PD 6662:2017 entsprechen.
    • Von BRE Global Ltd. UK auf Konformität mit EN 50136-2:2013 getestet (Informationen zur Kategorie finden Sie im Installationshandbuch für die zertifizierte Zentrale).
    • EN 50131-10:2014 Typ Y bei Verwendung mit dem zertifizierten MAXPRO Intrusion MPIP Controller im MPIBXM35-Gehäuse
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell|Honeywell Security