/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kommunikatoren

    MAXPRO Intrusion RF-Portal

    Das MAXPRO® Intrusion (MPI) Wireless Portal (MPIWLTXAL) bietet 192 Wireless-Erweiterungszonen, die Wireless für alle Arten und Größen von Installationen ermöglichen.

    Übersicht

    MAXPRO Intrusion (MPI) ist Teil der MAXPRO®-Produktfamilie und das System und seine Peripheriegeräte müssen zur Konfiguration, Wartung und Verwaltung mit der MAXPRO Cloud verbunden werden.

    MAXPRO Cloud ist eine vollständig integrierte Security-as-a-Service-Plattform für Zutritt, Video und Einbruch. MAXPRO Cloud ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen und macht die Gebäudesicherheit an einem oder mehreren Standorten einfach und skalierbar. Benutzer können ihr Sicherheitssystem jederzeit und überall über jeden Standard-Webbrowser oder unsere innovative mobile App verwalten.

    Das MAXPRO Intrusion Wireless RF Portal bietet 192 Wireless-Erweiterungszonen, die Wireless für alle Arten und Größen von Installationen ermöglichen. In einer Installation können bis zu acht RF-Portale vorhanden sein, die in Verbindung mit einzigartiger bidirektionaler Funk- und agiler Routing-Technologie dafür sorgen, dass die drahtlosen Sensoren und das Bedienfeld über den stärksten verfügbaren Signalpfad miteinander kommunizieren können.

    Merkmale und Vorteile:
    • Bidirektionale drahtlose Schnittstelle, die eine Frequenz von 868 MHz unterstützt
    • Bis zu 8 RF-Portale können mit dem MPIP3000E-Panel verwendet werden
    • Mit MPIP2000E/MPIP2100E Panels können bis zu 4 RF-Portale genutzt werden
    • Vollständig bidirektionales agiles Routing (patentierte Technologie)
    • Kompatibel mit Domonial Alpha- und V2-Protokoll-HF-Sensoren
    • Separate, abgesetzte Gehäuse- oder Schrankmontage
    • Manipulationsschutz am Deckel und außerhalb der Wand, überbrückbar
    Zertifizierungen:
    • Zertifiziert von BRE Global Ltd. UK nach EN 50131-3:2009 und
    • EN50131-5-3:2017 Klasse 2, ACE Typ B, Umweltklasse II.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security