I/O-Module
Galaxy® Dimension Türsteuerung
Galaxy® Dimension Türsteuerungen gehören zu den integrierten Galaxy® Dimension-Zentralen für die Einbruchs- und Türsteuerung, einer integrierten Einbruchs- und Türsteuerungs-Sicherheitslösung für mittlere bis große gewerbliche Sicherheitsanlagen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Galaxy® Dimension Tür-Controller sind bereichsbasierte integrierte Zugangs- und Einbruchs-Controller, die keinen Zugang gewähren, wenn ein Alarm in einem Bereich ausgelöst wurde, und Fehlalarme verhindern. Automatische Deaktivierung des Bereichs hinter einer Tür beim Zugang befugter User. Dies vermeidet Fehlalarme, wenn die Deaktivierung vergessen wird. Die Aktivierung einer Gruppe erfolgt, indem Sie vor dem Durchziehen der Karte die Taste Menu Recall (Menüabruf) drücken oder indem Sie die Karte dreimal durch den Leser ziehen. Wiegand-Kompatibilität ermöglicht die Verwendung unterschiedlichster Leser- und Kartentechnologien mit bis zu 40 Bit. Diese Kompatibilität ermöglicht die Nachrüstung vorhandener Installationen. Kompatibel mit Wiegand-Tastaturen mit 8-Bit-Burst-Modus
Eigenschaften und Vorteile:- Bis zu 2 Türen werden von jedem DCM gesteuert
- Bis zu 1.000 Usern
- Zugriff auf das Ereignisprotokoll mit 1000 in der Zentrale aufgezeichneten Ereignissen
- Vollständig anpassbare wöchentliche Zeitpläne für die Zutrittskontrolle, einschließlich automatischer Einstellung und Ausgabefunktionen
- User-Zugang wird über Zugriffsvorlagen und den Aktivierungsstatus von Gruppen kontrolliert
- Mit jedem Leser kann eine Systemtastatur verbunden werden, über die die Menü-Rückruf-Funktion gesteuert wird
- Durch die Evakuierungssteuerung werden Türen im Brandfall entriegelt.