I/O-Module
MB I/O modules BUS
MB Peripherie-BUS-Module für zusätzliche E/A
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Integrierte und Feldbus-betriebene Peripheriemodule in verschiedenen Größen und Formen für jeden individuellen Installationsbedarf für MB-Secure PRO. Mit Meldergruppeneingängen für Kontakte, zum Anschluss von Schlössern, mit Ausgängen, zur Einbindung von Rauchmeldern, Relais oder mit eingebauter Sirene und Blinkgeber. Alle durch IQ PanelControl programmierbar und mit erweiterter Flexibilität und Funktionalität.
Merkmale und Vorteile:- BUS-2- oder BUS-2/BUS-1-Betrieb mit bis zu 1000m Reichweite
- Kunststoffgehäuse mit Deckel- und Abreißkontakt, teilweise mit LEDs (außer 013133)
- Mit Meldergruppeneingängen, meist mit variablen Widerstandswerten, teilweise mit Rücksetz-Funktion
- Mit Ausgängen per Open Collector oder per Relais
- Teilweise mit Summer oder LED-Blitzlampe
- Tagalarm-Modul mit mifare+prox-Leser
- Mini-Modul mit 3E/3A zur Integration in Sensoren etc.
- VdS
- EN 50131
- SES
- VSÖ
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security