I/O-Module
P026-XX-B
Das Netzteil in der Dose mit integriertem RIO hat eine Stromstärke von 2,74A und meldet den Status von Wechselstrom, Akkus und Sicherungen an die Galaxy-Zentraleer.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Gehäuse-Netzteil mit integriertem RIO hat eine Stromstärke von 2,74 A und meldet den Status von AC, Akkus und Feinsicherungen an die Galaxy-Zentraleen sowie Informationen über Manipulationen über die Galaxy RS-485-Schnittstelle. Das in das Gerät integrierte Galaxy RIO bietet 8 programmierbare Eingänge und 4 Ausgänge.
Zertifizierungen:- EN 50131-1:2006
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Galaxy Power RIO Panel
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Galaxy Power RIO Panel
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Galaxy Power RIO Panel