/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    I/O-Module

    V5 Communication I/O Module

    Auslaufmodell

    The Communication I/O Module for Vindicator® V5 Intrusion Detection System.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Communication I/O Module for Vindicator® V5 Intrusion Detection System.

    Features & Benefits:
    • Scalable
    • Advanced Access Control Capacity
    • Enhanced Enterprise Capabilities
    • Powerful Administration and Maintenance Interface
    • Interface automatically replicates local changes throughout the network and saves time and effort
    • Inputs configured for resistive load measurement source of up to 10 mA at 5 VDC into 1k ohms
    Certifications:
    • FIPS 46-3, DCID 6/9, SIA
    • UL-1076/2050/294/864, FCC Part 15, Subpart J, Class A
    • FIPS 201-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Input/Output Module

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Input/Output Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Input/Output Module