/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Software

    VISTA Commercial Burglary Alarm Control Panel

    Auslaufmodell

    VISTA® Commercial Burglary Alarm Control Panel, 128 zone (9 zone built in and 119 zone by expansion module)

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    VISTA® Commercial Burglary Alarm Control Panel, 128 zone (9 zone built in and 119 zone by expansion module), two partition, UL Listed, support up to 16 compatible two wire smoke detector, integrates with WIN-PAK, support scheduling, pooling loop expansion up to 12,000 ft wiring distance.