/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    accessories

    ECS Sensor Tube

    Auslaufmodell

    ECS Sensor Tube is heat sensitive and when exposed to a fire condition opens at the point of exposure to activate and release the agent. The tubing is designed to rupture at its determined temperature 230-248°F or 338-356°F

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ECS Sensor Tube is heat sensitive and when exposed to a fire condition opens at the point of exposure to activate and release the agent. The tubing is designed to rupture at its determined temperature 230-248°F or 338-356°F

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten