Zubehör
Ersatzteile Verbrauchsmaterial
Der Gasmelder VESDA Sensepoint XCL- Large Bore wird komplett mit dem Hauptmelder (vorinstalliert mit Sensorkartusche), der Durchflusskappe und den Winkelstücken geliefert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Gasmelder VESDA Sensepoint XCL- Large Bore wird komplett mit dem Hauptmelder (vorinstalliert mit Sensorkartusche), der Durchflusskappe und den Winkelstücken geliefert. VESDA Sensepoint XCL - Large Bore ist so konzipiert, dass er leicht in bestehende oder neue ASD-Rohrnetzwerke ohne größere Konstruktion oder elektrische Verkabelung/Rohrleitung integriert werden kann und nutzt den Durchfluss im Rohr für die kontinuierliche Abgabe von Luftproben an den Gassensor zur Analyse. Er ist in der Lage, Fernproben außerhalb des Erfassungsbereichs zu nehmen und kann an einem für Wartung und Service günstigen Ort platziert werden, wo ein ungestörter Betriebsablauf, ein eingeschränkter Zugang und Sicherheit des Personals wichtig sind. Die dem Gasmelder zugeführte Luft kann konditioniert werden, um Verunreinigungen zu entfernen, wodurch sichergestellt ist, dass der Gasmelder in einer Vielzahl von Umgebungen langfristig eine zuverlässige Leistung erbringt.
Zertifizierungen:- EN/UL/IEC 61010-1
- CSA-C22.2 No. 61010-1-12
- CE – EMC
- EN 50270