/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Luftqualitätssensoren

Sensepoint XCD

Der Transmitter ermöglicht die umfassende Überwachung von brennbaren Gasen, toxischen Gasen und Sauerstoff in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären im Innen- und Außenbereich.

Überblick

Produktbeschreibung

Der Sensepoint XCD unterstützt für seine Sensoren für toxische Gase und Sauerstoff jetzt auch die dezentrale Überwachung. Der dezentrale Einsatz bietet umfassende Flexibilität und ist die ideale Lösung für schwer zugängliche Stellen oder Bereiche, in denen der Transmitter vom Sensor abgesetzt installiert werden muss. Mit der Möglichkeit zur dezentralen Sensormontage in bis zu 30 Meter Entfernung vom Transmitter bietet der Sensepoint XCD eine leistungsstarke Überwachungslösung auch in anspruchsvollen Umgebungen mit schwierigen Messbedingungen, einschließlich von Anwendungen, bei denen der Messpunkt sich in einem schwer zugänglichen Bereich befindet oder der Detektor nicht sichtbar ist, z. B. an hoch bzw. tief gelegenen verborgenen Stellen oder außerhalb des zu überwachenden Raums.   

Der Sensepoint XCD zeichnet sich durch hohe Anwenderfreundlichkeit aus. Der Sensor wird einfach an der Unterseite des Transmitters eingesteckt. Daraufhin führt der Transmitter automatisch die Konfiguration durch. Anwender können die Detektoreinstellungen über die LCD-Anzeige und Magnetschalter konfigurieren, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Auf diese Weise ist ein eingriffsfreier Ein-Mann-Betrieb möglich, der auch den Zeit- und Kostenaufwand für Wartungsarbeiten verringert. 

Das LCD mit dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung zeigt auch aus größerer Entfernung den Gerätestatus auf einen Blick gut sichtbar an. Der Normalzustand wird durch grünes Leuchten, ein Fehlerzustand durch gelbes Blinken und ein Alarm durch rotes Blinken angezeigt.  
Alle Detektoren werden vorkonfiguriert geliefert und sind mit zwei programmierbaren Alarmrelais, einem programmierbaren Fehlerrelais und einem 4-20-mA-Ausgang nach Industriestandard (als Senke oder Quelle einstellbar) sowie einer Modbus-Schnittstelle ausgestattet. Die Einstellung von Skalenbereich, Messbereich, Relaisbetrieb, Alarmsollwerten und elektronischer Tag-Nummer des Detektors erfolgt über die Transmitter-LCD und eingriffsfreie Magnetschalter. Die Ausgänge werden bei Einstellungsarbeiten automatisch gesperrt, um das Risiko falscher Alarme am Bedienfeld während der laufenden Wartungsarbeiten zu verringern.  
Weitere Merkmale und Vorteile:  
Komplettlösung für die Gasüberwachung  
  • Ausführungen für brennbare Gase (katalytisch oder Infrarot), toxische Gase und Sauerstoff erhältlich 

  • Für neue Anwendungen und zur Nachrüstung sowie für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet

  • Explosionsgeschützte Gehäuse aus Edelstahl oder Aluminium optional erhältlich 

  • Schutzart IP66 als Standard

  •  
Bewährte, zuverlässige Sensortechnologie  
  • Elektrochemische Surecell™-Sensoren 

  • Giftbeständige Infrarot-Sensoren 

  • Giftbeständige Wärmetönungssensoren 

  • Sensoren mit langer Lebensdauer  

  •  
Weltweite Zulassungen  
  • USA und Lateinamerika, Europa, Kanada und Asien 

  • Erfüllt die Anforderungen folgender Standards: UL, INMETRO, ATEX,  IECEx, CSA, KTL, PA, GB und CCCF  

  •  
Bedienerfreundlich   
  • Anwenderfreundliche und intuitive Anzeige mit dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung, mit Ziffern, Balkendiagramm und Symbolen 

  • Über Magnetschalter vollständig konfigurierbar 

  • Optionale dezentrale Sensormontage 

  • Als Senke oder Quelle einstellbarer 4-20-mA-Ausgang 

  • Automatische Sperrung während der Wartung 

  • Modbus-Kommunikation zur Ferndiagnose/-konfiguration  

  •  
Kostenattraktiv   
  • Gemeinsame Transmitter-Plattform 

  • Minimaler Schulungsaufwand 

  • Weniger Ersatzteile 

  • Eingriffsfreier Ein-Mann-Betrieb 

  • Steckbarer Ersatzsensor 

  • Optionale Modbus Multidrop-Schnittstelle ermöglicht Einsparungen bei der Verkabelung  

  •  
Einfache Installation   
  • Steckbares Anzeigemodul, zum Zugriff auf den Klemmenbereich abnehmbar 

  • Integrierte Montagehalterung 

  • 2 x M20- oder ¾"-NPT Kabel-/Kanaleinführungen                     

  • Steckbare Klemmenleisten in Stecker-/Buchsenausführung              

  • Wahlschalter für Senke/Quelle zur Einstellung der bevorzugten Verdrahtungstopologie 

  • Integrierte Montageplatte zur Anbringung auf Montageflächen oder an horizontalen/vertikalen Rohrleitungen

  •  
Sortieren
Andere
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Technischer Hinweis
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Broschüre
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Handbücher und Anleitungen
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Datenblatt
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Zertifikat
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
SPXCDULNRXM
alt
SPXCDULNS2
alt
SPXCDULNS2M
alt
SPXCDULNS2R
alt
SPXCDULNS2RM
alt
XCDRTDKIT
Image
SKU
Description
alt
SPXCDULNRXM
alt
SPXCDULNS2
alt
SPXCDULNS2M
alt
SPXCDULNS2R
alt
SPXCDULNS2RM
alt
XCDRTDKIT