/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Luftqualitätssensoren

    SMART3 Series Gas Detector Accessory

    The SMART3 NC series detectors are designed to offer an economical product with professional services for unclassified areas. Available only for Methane, LPG, CO, NO2 and CO2.

    Übersicht

    The SMART3 NC series detectors are designed to offer an economical product with professional services for unclassified areas. Available only for Methane, LPG, CO, NO2 and CO2.

    These detectors employ a catalytic cell for flammable gas detectors, an electrochemical cell for CO and an infrared probe for the detection of CO2. They have a standard 4-20mA output and can optionally have additional features for communication via RS485 or 3 output relays.