/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Meldertestgerät

    Überwachungssensor für Li-Ion Tamer System

    Auslaufmodell

    Das Li-Ion Tamer System dient der Einrichtungsüberwachung von Lithium-Ionen-Batterien auf Ausgasungen der Zellen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Li-ion Tamer System ist ein Gerät zur Überwachung von Ausgasungen bei Lithium-Ionen-Batterien. Ausgasungsereignisse treten früh im Fehlerzustand von Lithium-Ionen-Batterien auf, und eine sehr frühe Erkennung dieser Ereignisse ermöglicht es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um einen katastrophalen thermischen Durchbruch zu vermeiden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Verlängerte Produktlebensdauer
    • Kalibrierungsfreies Produkt
    • Äußerst zuverlässiges Ausgangssignal
    • Geringer Stromverbrauch
    Zertifizierungen:
    • "ETL-gelistet nach UL 61010 und CSA 22.2 NO. 61010 für Produktsicherheit
    • EN 61326 für EU-Richtlinie (2014/30/EU)
    • RoHS 3 EU 2015/863"