/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Meldertestgerät

Rauchwürfel zu Testzwecken

Rauchwürfel zu Testzwecken

Rauchwürfel zur Erzeugung einer starken, hellen Rauchentwicklung. Zum Beaufschlagen von Meldern mit Testrauch zwecks Kontrolle der Auslösung und zur Überprüfung von Luftströmungen in Räumen. Entzündet werden die Rauchwürfel mit einer offenen Flamme (Streichholz, Feuerzeug etc.). Eine Löschung ist nicht notwendig. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass eine feuerfeste Unterlage zur Verfügung steht. Nach dem Entzünden glüht der Rauchwürfel (keine Flammenbildung), bis Asche übrigbleibt.

Merkmale und Vorteile:
  • 40 s. Brennzeit je Rauchwürfel
  • 18 m³ Rauch je Rauchwürfel
Image
SKU
Description
alt
251-001
ASPIRATING EQUIP ACCY Test Wire 100m
Image
SKU
Description
alt
251-001
ASPIRATING EQUIP ACCY Test Wire 100m