Meldertestgerät
Datenfernübertragung, Zubehör Übertragungsgeräte
Die FDS Connection Boards von Honeywell sind ATS-Adapter für Brandmeldezentralen, die eine Schnittstelle für Brandmeldeanlagen nach DIN 14675, Anhang B, und VdS 2463 bieten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die FDS Connection Boards von Honeywell sind ATS-Adapter für Brandmeldezentralen, die eine Schnittstelle für Brandmeldeanlagen nach DIN 14675, Anhang B, und VdS 2463 bieten. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von Brand- und Störungsmeldungen von Brandmeldezentralen mittels DS 7700 / DS 7600 / DS 6700 / DS 6750.
Merkmale und Vorteile:- Schnittstelle gemäß DIN 14675 und VdS 2463 - Störungsmeldung der Übertragungseinrichtung an die Brandmeldeanlage - Rückmeldung der Quittierung von der Alarmempfangseinrichtung zur Brandmeldeanlage - Eingänge für die Meldungsübertragung der Brandmeldeanlage - Einsatzmöglichkeit in Brandmelderzentralen mit 12V DC oder 24V DC Versorgungsspannung, inklusive Versorgung des Übertragungsgerätes - Möglichkeit für die Prüfung der LED-Anzeigen (Funktion Lampentest) - Anschlussmöglichkeit von GSM- und GPRS- Informationsübertragungssystem RFW-3000 GSM
- DIN 14675
- VdS 2463