/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wärmemelder

    Heat Detecting Cable

    Heat detecting cable based on cables that short-circuit at a given temperature, 68 ºC, 88 ºC or 105 ºC.

    Übersicht

    Heat detecting cable based on cables that short-circuit at a given temperature, 68 ºC, 88 ºC or 105 ºC. These cables can be connected to Delta DA via a transponder. A 470 ohm resistor is used in series with the cable, or via a control unit and a transponder where you can get a local indication of the number of meters out on the cable fire has occurred. Fastening clips (art. No. 243024.3) should be used for every meter, the fastening clips ensure the recommended distance from the surface approx. 2 cm