/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wärmemelder

    UniVario Heat detector

    Auslaufmodell

    UniVario Heat detector

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der

    thermischer Melder UniVario wird zur Erkennung von offenen Bränden mit schneller Wärmeentwicklung, für den Einsatz in verschmutzten Industrieumgebungen, Innen- und Außenbereichen verwendet. Spannungsversorgung und Anschluss erfolgen direkt über die Standard-Meldergruppe am Esserbus-Transponder. Der Melder wird auch direkt über den Esserbus-Transponder zurückgesetzt. Überwachungsfläche 30 m² bis 20 Grad Dachneigung und 40 m² über 20 Grad Dachneigung und eine maximale Überwachungshöhe von 7,5 m.

    Merkmale und Vorteile:
    • Mikrocontroller-Funktionsüberwachung von Wärmesensoren sowie Software und Hardware
    • Schnelle Branderkennung mit hohem Schutzniveau vor Fehlalarmen
    • Vergleich mit typischen falschen Variablen unter Verwendung intelligenter Bewertungsalgorithmen
    • Hohes Maß an elektromagnetischer Verträglichkeit
    • Verschiedene Montagemöglichkeiten
    • Öldicht, hohe Schutzklasse IP 67 sowie beständig gegen Stöße und Vibrationen
    Zertifizierungen:
    • EN54-5
    • VdS G 211040 und
    • G 211039
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER