/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Lichtsensoren

    CR7075A 2-Stage Lighting Controller

    Auslaufmodell

    CR7075A 2-stage lighting controllers offer on-off sequenced control of two separate lighting banks based on user determined light intensity levels.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    CR7075A 2-stage lighting controllers offer on/off sequenced control of two separate lighting banks based on user determined light intensity levels. Typical applications include outdoor cosmetic and parking lot lighting in fast food restaurants, retail establishments, supermarkets, banks, and lighted billboards.

    Features & Benefits:
    • Light intensity threshold levels are field adjustable by user
    • Independent time-of-day (TOD) override inputs
    • Optimum start/stop of lighting loads
    • Tamper-proof cover
    • LED annunciation for power-on and relay state
    • Wide ambient temperature range
    • Up to 1,000 ft separation between photocell and controller
    Certifications:
    • UL Listed
    • CSA