Bewegungsmelder
DUAL TEC ® Bewegungssensor-DT8016
Der DUAL TEC ® Bewegungssensor ist ein Bewegungssensor mit Spiegeloptik. Entwickelt für mittlere bis hohe kommerzielle Umgebungen, in denen ein System der Klasse 3 erforderlich sein kann.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der DUAL TEC® Bewegungssensor wurde für Sicherheitsinstallationen auf hohem Niveau mit einzigartigem
Professional-Look entwickelt. Die optimale Leistung wird durch die Nutzung von X-Band-Mikrowellentechnologie und eine Optik mit gleichmäßiger Empfindlichkeit (Uniform Sensitivity Optics) erzielt. Der Sensor sucht nach einem weiten Zeitrahmen und integriert das Signal, das vor jeder Feueralarmsentscheidung empfangen wurde.
Er umfasst die DualCore™-Signalaufbereitung, die sich ideal für Bereiche eignet, die mit Standardprodukten schwer zu schützen sind, und integriert insgesamt fünf patentierte Lösungen, um die Zuverlässlichkeit zu verbessern. Darüber hinaus profitiert der Errichter von der Konstruktion des Sensors, die mit der Schnell-Plug-in-Funktion einen einfachen Zugang zu den Anschlüssen ermöglicht. Darüber hinaus bietet dieser Bewegungssensor integrierte Abschlußwiderstände und eine erweiterte Gehtestfunktion, die Zeit spart
Merkmale und Vorteile:- Plug-in-Elektronik
- Integrierte End-of-Line (EOL) Widerstände
- Blitzlicht-Gehtest
- Spiegeloptik
- Höchste Sicherheitszulassung
- EN50131-2-4 Grad 2 Klasse II
- NF & A2P zwei Abschirmungen
- GOS -R
- PD6662:2010
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security