/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Bewegungsmelder

    IntelliBeam® Dual-Beam Photoelectric Sensor

    Auslaufmodell

    IntelliBeam® sensors combine the great features of high-end photobeams in a cost-effective dual detector, offering the ultimate protection at an incredible value. Available in single and dual models, there’s an IntelliBeam to suit any application.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IntelliBeam® sensors combine the great features of high-end photobeams in a cost-effective dual detector, offering the ultimate protection at an incredible value. Available in single and dual models, there’s an IntelliBeam to suit any application.

    Features & Benefits:
    • Dual beam with a range of up to 300 ft
    • Suitable for outdoor or indoor installations
    • Easy alignment features reduce installation time
    • Adjustable beam blocking time
    • Includes pole-mount kit
    Certifications:
    • UL Listed
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security