/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Bewegungsmelder

    IS335 Wired PIR Motion Detector

    Auslaufmodell

    E-Series PIR intrusion detectors are ideal for all residential application. They deliver exceptional value and performance while reducing false-alarms.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    E-Series PIR intrusion detectors are ideal for all residential application. They deliver exceptional value and performance while reducing false alarms. IS335 detectors feature selectable pet immunity for animals weighing up to 80 lb, an always-enabled LED, 40x56 ft range, and a style that blends with any décor.

    Features & Benefits:
    • Sealed optical chamber prevents drafts and insects from affecting the detector
    • Custom designed Fresnel lens provides a consistent level of detection — delivering optimal performance no matter what the distance
    • Coverage range protection that exceeds similar products in the market
    • Provides superior protection against false alarms without sacrificing catch performance
    • Installers can turn pet immunity on or off simply by setting a jumper
    • Patented black bug guard reduces false alarms by providing 2,000 lux of white light immunity
    • Mount on walls or in corners, with heights from 7 to 9 ft (2.1 to 2.7 m)
    Certifications:
    • FCC part 15, Class B Verified
    • IC ICES-003, Class B Verified
    • ETL Listed to UL 639
    • cETL Listed to ULC S306
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security