Mehrkriterien-Sensoren
Automatische Entlüftungseinheit
Die automatische Entlüftungseinheit bietet eine benutzerfreundliche Lösung mit wählbaren Programmen für präventive oder gesteuerte Entlüftung. Es verfügt über ein einzelnes eingebautes Magnetventil, das die Luftabgabe in das Rohrnetz initiiert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die automatische Entlüftungseinheit bietet eine benutzerfreundliche Lösung mit wählbaren Programmen für präventive oder gesteuerte Entlüftung. Ein intelligentes und einfach zu installierendes Design stellt sicher, dass das System ein kostengünstiges und zuverlässiges Mittel ist, um Rohrnetzverstopfungen aufgrund von Verunreinigungen zu verhindern. Die automatische Spüleinheit verfügt über ein einzelnes eingebautes Magnetventil, das die Freisetzung von Luft in das Rohrnetz initiiert. Dieses Ventil erhöht auch die Zuverlässigkeit des Systems, indem es das Gerät vor jeglichen Druckluftschäden schützt und über eine in das Gehäuse integrierte Steuerplatine zugänglich ist.
Merkmale und Vorteile:- Ein benutzerfreundliches und kompaktes System, das für größere Rohrnetze konzipiert ist
- Kompatibel mit den Rauchansaugsystemen von VESDA, ICAM und FAAST
- Patentiertes Design ohne Luftwiderstand (gemäß Definition durch EN 54-20)
- 6 vom Benutzer wählbare Programme zur vorbeugenden oder ereignisgesteuerten Spülung
- Interne Uhr oder externer Timer kann angeschlossen werden
- Mehrere Systeme können im Master-Slave-Modus vernetzt werden
- Manuelle Steuerung über einen externen Drucktaster
- Einfache Inbetriebnahme ohne Software-Tools
- Mehrfarbige LED zeigt Systemzustand an
- EN 54-20
Andere
- Brand
- Xtralis
Andere
- Brand
- Xtralis
- Brand : Xtralis
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In