Mehrkriterien-Sensoren
Wandmodul für Raumsensoren und Displays
Wall Module für Raumsensoren/-Displays sind für den Betrieb mit Trend IQX-Controllern konzipiert. Alle Modelle verfügen über einen integrierten Temperatursensor; Varianten mit relative Feuchte- bzw. CO2-Konzentrations-Sensoren sind lieferbar.
Wall Module für Raumsensoren u. Displays sind für den Betrieb mit Trend IQX-Controllern konzipiert. Alle Modelle verfügen über einen integrierten Temperatursensor; Varianten sind lieferbar, die relative Feuchte- bzw. CO2-Konzentrations-Sensoren enthalten.
Merkmale und Vorteile:- Ein einzelner Leistungs-/Datenanschluss am Controller reduziert die Beschaltung
- Temperaturerfassung plus Versionen mit Feuchtigkeit bzw. CO2
- Funktioniert entweder in C oder F
- Gemeinsame Rückplatte und Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Aufrüsten
- CE
- UL94-V0
- FCC