/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Anwesenheitssensoren

    BattenFit PIR-Detektor

    Auslaufmodell

    BattenFit PIR-Melder sind programmierbare PIR-Melder. Sie sind für Leuchtenanbau geeignet und verfügt über schaltende und regelnde Versionen. Schutzart IP65.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Wir regeln das Licht. Honeywell PEHA weist eine ausgewogene Palette von Geräten auf, die die

    Beleuchtungssteuerung

    vor allem in gewerblich oder öffentlich genutzten

    Bereichen

    automatisieren.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einfach zu montierende Steuerungslösung für Aufputzleuchten
    • Leuchten-)Anbauversion M20 x 1,5 mm
    • Bis zu 4 Leuchten Schalt-/Dimmbar
    • Dimmen über DALI
    • IP65-Versionen
    • Einfache Programmierung über Drahtloses Programmiergerät
    Zertifikate:
    • Energieservice- und Technologieverbände
    • LUCKINS live™
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls
    • Brand : Honeywell Lighting Controls