/content/hbtbt/de/de/search-results.html
×
Outage Notification: On Saturday, June 5,12:30-2:30 p.m. EDT (6:30 to 8:30 p.m. UDT), this website will undergo planned maintenance. Thank you for your patience.

Druckschalter und Sensoren

Diff. Press. Transmitter, 3-adrig, Strom-/Spannungsausg.

Der Differential Pressure Transmitter der Serie DPTE wird zur Messung von Differenzdruck, Überdruck und Vakuum verwendet.

Der Differential Pressure Transmitter der Serie DPTE wird zur Messung von Differenzdruck, Überdruck und Vakuum verwendet.

Die Transmitter eignen sich für die Klimatisierung, Gebäudeautomation, Umweltschutz, Ventil- und Klappensteuerung, Filter- und Gebläseüberwachung, Flüssigkeits- und Füllstandüberwachung sowie die Steuerung von Luftströmungen.

Merkmale und Vorteile:
  • Für gasförmige, nichtaggressive Medien
  • Piezoresistiver Druckmessumformer
  • Überlastkapazität bis 20 kPa (60 kPa)
  • Einfache Installation und Verdrahtung
  • Messbereich mit Jumper einstellbar
  • Reaktionszeit mit Jumper änderbar
  • Ausgangssignal mit Jumper änderbar
  • Nullpunktjustage mit Pushbutton
Zertifizierungen:
  • CE according to 2004/108/EC
  • EAC
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Capteurs Vue d�ensemble
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensors Product Overview
application/pdf 1.12 MB
8/16/2022
1.12 MB
Sensoren Produkt�bersicht
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensores Cat�logo de productos
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensori Panoramica dei prodotti
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
DPTExxxxS - DPTExxxx 3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
application/pdf 349.09 KB
8/16/2022
349.09 KB
DPTExxxxS - DPTExxxx 3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
application/pdf 486.19 KB
8/22/2022
486.19 KB
DPTExx2S - DPTExxx2 2-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS, CURRENT OUTPUT
application/pdf 1.12 MB
8/22/2022
1.12 MB
3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
application/pdf 349.09 KB
6/21/2022
349.09 KB
3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
application/pdf 486.19 KB
486.19 KB
2-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS, CURRENT OUTPUT
application/pdf 1.12 MB
1.12 MB
Differential Pressure Transmitter
application/pdf 207.29 KB
7/4/2022
207.29 KB
Differential Pressure Transmitter
application/pdf 207.29 KB
7/4/2022
207.29 KB
Differential Pressure Transmitter
application/pdf 207.29 KB
7/11/2022
207.29 KB
Differential Pressure Transmitter
application/pdf 207.29 KB
7/11/2022
207.29 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Capteurs Vue d�ensemble
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensors Product Overview
1.12 MB
8/16/2022
1.12 MB
Sensoren Produkt�bersicht
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensores Cat�logo de productos
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensori Panoramica dei prodotti
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
DPTExxxxS - DPTExxxx 3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
349.09 KB
8/16/2022
349.09 KB
DPTExxxxS - DPTExxxx 3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
486.19 KB
8/22/2022
486.19 KB
DPTExx2S - DPTExxx2 2-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS, CURRENT OUTPUT
1.12 MB
8/22/2022
1.12 MB
3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
349.09 KB
6/21/2022
349.09 KB
3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
486.19 KB
486.19 KB
2-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS, CURRENT OUTPUT
1.12 MB
1.12 MB
Differential Pressure Transmitter
207.29 KB
7/4/2022
207.29 KB
Differential Pressure Transmitter
207.29 KB
7/4/2022
207.29 KB
Differential Pressure Transmitter
207.29 KB
7/11/2022
207.29 KB
Differential Pressure Transmitter
207.29 KB
7/11/2022
207.29 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Capteurs Vue d�ensemble
1.13 MB
8/16/2022
Sensors Product Overview
1.12 MB
8/16/2022
Sensoren Produkt�bersicht
1.13 MB
8/16/2022
Sensores Cat�logo de productos
1.13 MB
8/16/2022
Sensori Panoramica dei prodotti
1.13 MB
8/16/2022
DPTExxxxS - DPTExxxx 3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
349.09 KB
8/16/2022
DPTExxxxS - DPTExxxx 3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
486.19 KB
8/22/2022
DPTExx2S - DPTExxx2 2-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS, CURRENT OUTPUT
1.12 MB
8/22/2022
3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
349.09 KB
6/21/2022
3-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT AND VOLTAGE OUTPUT
486.19 KB
2-WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS, CURRENT OUTPUT
1.12 MB
Differential Pressure Transmitter
207.29 KB
7/4/2022
Differential Pressure Transmitter
207.29 KB
7/4/2022
Differential Pressure Transmitter
207.29 KB
7/11/2022
Differential Pressure Transmitter
207.29 KB
7/11/2022
Image
SKU
Description
alt
DPTE100
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-100/250 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE1000S
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich -1000-+1000 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE1002
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-1000/2500 Pa, 2-Leiter
alt
DPTE100S
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich -100-+100 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE102
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-100/250 Pa, 2-Leiter
alt
DPTE102S
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich -100-+100 Pa, 2-Leiter
alt
DPTE250
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-250/500 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE252
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-250/500 Pa, 2-Leiter
alt
DPTE500
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-500/1000 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE5000
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-5000/10000 Pa, 3-Leiter
Image
SKU
Description
alt
DPTE100
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-100/250 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE1000S
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich -1000-+1000 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE1002
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-1000/2500 Pa, 2-Leiter
alt
DPTE100S
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich -100-+100 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE102
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-100/250 Pa, 2-Leiter
alt
DPTE102S
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich -100-+100 Pa, 2-Leiter
alt
DPTE250
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-250/500 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE252
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-250/500 Pa, 2-Leiter
alt
DPTE500
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-500/1000 Pa, 3-Leiter
alt
DPTE5000
Differenzdrucktransmitter, Druckbereich 0-5000/10000 Pa, 3-Leiter