/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

Druckschalter der Serie DNS1

Die FEMA-Automations-Druckschalter der Serie DNS1 eignen sich zur Betreuung und Regelung von Drücken in chemischen Anlagen, in der Verfahrenstechnik und in jeder Situation, in der der Druck aggressiver Flüssigkeiten und Gase überwacht werden muss.

Image
SKU
Description
alt
DNS025-201
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch
alt
DNS1-351
Pressure Switch, Hysterese nicht einstellbar, Edelstahl, Einstellbereich 0,2 bis 1,6 bar, Oberflächenschutz
alt
DNS10-201
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch
alt
DNS10-351
Pressure Switch, Edelstahl rostfrei, Einstellbereich 1 bis 10 bar, Oberflächenschutz
alt
DNS16-203
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch
alt
DNS3-201
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch
alt
DNS6-201-S
Druckschalter, 0,5-6 bar
alt
DNS6-203
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch
Image
SKU
Description
alt
DNS025-201
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch
alt
DNS1-351
Pressure Switch, Hysterese nicht einstellbar, Edelstahl, Einstellbereich 0,2 bis 1,6 bar, Oberflächenschutz
alt
DNS10-201
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch
alt
DNS10-351
Pressure Switch, Edelstahl rostfrei, Einstellbereich 1 bis 10 bar, Oberflächenschutz
alt
DNS16-203
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch
alt
DNS3-201
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch
alt
DNS6-201-S
Druckschalter, 0,5-6 bar
alt
DNS6-203
Druckschalter, 250 V AC, 5 A induktiv, 8 A ohmsch