/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

DPS Differential Pressure Switche für Belüftung und Klimatisierung (nicht für Brenngase).

Differenzdruckschalter zur Filter-, Ventilator- oder Luftstromüberwachung in Klima- und Lüftungsanlagen, geprüft nach der EG-Gasgeräterichtlinie EU/2016/426 und DIN EN 1854

Überblick
DPS Differenzdruckschalter für Lüftungs- und Klimaanlagen (nicht für Brenngase) sind für die Filter-, Ventilator- oder Luftstromüberwachung in Klima- und Lüftungsanlagen, geprüft nach der EG-Gasgeräterichtlinie EU/2016/426 und DIN EN 1854. Druckmedium ist Luft, sowie nicht brennbare und nicht aggressive Gase. Kunststoffanschlussstück mit 6 mm Außendurchmesser für Messschlauch mit 5 mm Innendurchmesser. Anschluss P 1 für höheren Druck, P 2 für niedrigeren Druck. Membrane aus Sintersilikon ist beständig gegen Ausgasung. Schaltkinematik auf der P2"-Seite.Zertifizierungen:-DVGW-Prüfzeugnis: EG-Baumusterprüfung nach der EG-Gasgeräterichtlinie (EU/2016/426) und DIN EN 1854
Sortieren
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
DPS1000
Differenzdruckschalter, 200-1000 Pa
alt
DPS1000B
D-P.SWITCH200-1000PA
alt
DPS1000UL
Differenzdruckschalter, 200-1000 Pa, UL zertifiziert
alt
DPS1000ULB
Differenzdruckschalter, 45 Stk x EP-Preis, 200-1000 Pa, UL zertifiziert
alt
DPS200
Differenzdruckschalter, 20-200 Pa
alt
DPS200-25
DPS200-25 Differenzdruckschalter für Luft, 20..200Pa, 25 Stück
alt
DPS200B
Differenzdruckschalter, 200 Stk x EP-Preis, 20-200 Pa
alt
DPS200UL
Differenzdruckschalter, 20-200 Pa, UL zertifiziert
alt
DPS200ULB
Differenzdruckschalter, 45 Stk x EP-Preis, 20-200 Pa
alt
DPS2500
Differenzdruckschalter, 500-2500 Pa
Image
SKU
Description
alt
DPS1000
Differenzdruckschalter, 200-1000 Pa
alt
DPS1000B
D-P.SWITCH200-1000PA
alt
DPS1000UL
Differenzdruckschalter, 200-1000 Pa, UL zertifiziert
alt
DPS1000ULB
Differenzdruckschalter, 45 Stk x EP-Preis, 200-1000 Pa, UL zertifiziert
alt
DPS200
Differenzdruckschalter, 20-200 Pa
alt
DPS200-25
DPS200-25 Differenzdruckschalter für Luft, 20..200Pa, 25 Stück
alt
DPS200B
Differenzdruckschalter, 200 Stk x EP-Preis, 20-200 Pa
alt
DPS200UL
Differenzdruckschalter, 20-200 Pa, UL zertifiziert
alt
DPS200ULB
Differenzdruckschalter, 45 Stk x EP-Preis, 20-200 Pa
alt
DPS2500
Differenzdruckschalter, 500-2500 Pa