/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

DWAM06 Druckwächter

DWAM Pressure Monitors eignen sich besonders zur Betreuung des maximalen Drucks in Dampf- und Warmwassersystemen. Der Pressure Switch ist mit selbstüberwachendem Drucksensor gemäß Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU ausgestattet.

DWAM Pressure Monitors eignen sich besonders zur Überwachung des Höchstdrucks in Dampf- und Warmwassersystemen. Der Pressure Switch ist mit einem selbstüberwachenden Drucksensor gemäß Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU ausgestattet.

Die Serie DWAM-576 ist für Druckanstieg kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei steigendem Druck entspricht. Der Reset-Punkt ist um die Höhe der Schaltdifferenz niedriger.

Merkmale und Vorteile:
  • Widerstand-Kombination für die Überwachung von Leitungsdefekt und Kurzschluss
  • Ex-ia-Version für eigensichere Steuerkreise
Zertifizierungen:
  • SIL 2 according IEC 61508-2
  • CE
  • TUV
  • DVGW
  • EX
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
DWAM, DWAMV, SDBAM Pressure monitors pressure limiters
application/pdf 1.05 MB
6/21/2022
1.05 MB
Pressostato, limitatore di pressione
application/pdf 358.27 KB
358.27 KB
Monitory tlaku, omezova?e tlaku
application/pdf 491.48 KB
491.48 KB
Pressostat, trykbegr�nser
application/pdf 354.52 KB
354.52 KB
DWAM, DWAMV, SDBAM Druckw�chter - Druckbegrenzer
application/pdf 1.15 MB
7/11/2022
1.15 MB
Nyom�sfel�gyel?k, nyom�shat�rol�k
application/pdf 467.31 KB
7/11/2022
467.31 KB
Sicherheitshandbuch F�R DWAM, DWAMV, SDBAM, FD
application/pdf 652.71 KB
7/11/2022
652.71 KB
Pressure Switch type range:
application/pdf 291.52 KB
7/11/2022
291.52 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
DWAM, DWAMV, SDBAM Pressure monitors pressure limiters
1.05 MB
6/21/2022
1.05 MB
Pressostato, limitatore di pressione
358.27 KB
358.27 KB
Monitory tlaku, omezova?e tlaku
491.48 KB
491.48 KB
Pressostat, trykbegr�nser
354.52 KB
354.52 KB
DWAM, DWAMV, SDBAM Druckw�chter - Druckbegrenzer
1.15 MB
7/11/2022
1.15 MB
Nyom�sfel�gyel?k, nyom�shat�rol�k
467.31 KB
7/11/2022
467.31 KB
Sicherheitshandbuch F�R DWAM, DWAMV, SDBAM, FD
652.71 KB
7/11/2022
652.71 KB
Pressure Switch type range:
291.52 KB
7/11/2022
291.52 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
DWAM, DWAMV, SDBAM Pressure monitors pressure limiters
1.05 MB
6/21/2022
Pressostato, limitatore di pressione
358.27 KB
Monitory tlaku, omezova?e tlaku
491.48 KB
Pressostat, trykbegr�nser
354.52 KB
DWAM, DWAMV, SDBAM Druckw�chter - Druckbegrenzer
1.15 MB
7/11/2022
Nyom�sfel�gyel?k, nyom�shat�rol�k
467.31 KB
7/11/2022
Sicherheitshandbuch F�R DWAM, DWAMV, SDBAM, FD
652.71 KB
7/11/2022
Pressure Switch type range:
291.52 KB
7/11/2022
Image
SKU
Description
alt
DWAM06
Druckwächter, 0,1 bis 0,6 bar, 20 bis 50 mbar Schaltdifferenz, 5 bar Max
alt
DWAM16
Druckwächter, 3 bis 16 bar, 0,2 bis 0,6 mbar Schaltdifferenz, 20 bar Max
Image
SKU
Description
alt
DWAM06
Druckwächter, 0,1 bis 0,6 bar, 20 bis 50 mbar Schaltdifferenz, 5 bar Max
alt
DWAM16
Druckwächter, 3 bis 16 bar, 0,2 bis 0,6 mbar Schaltdifferenz, 20 bar Max