/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

Pressure Monitor der Serie DWAM32 mit Servicefunktionen

Die Serie DWAM eignet sich besonders zur Betreuung des maximalen Drucks in Dampf- und Warmwassersystemen.

Überblick

Die DWAM Series eignet sich besonders zur Betreuung des maximalen Drucks in Dampf- und Warmwassersystemen.

Der Pressure Switch besonderer Bauart ist mit selbstüberwachendem Drucksensor gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU ausgestattet. Er kann als Pressure Monitor oder Druckbegrenzer für die Überwachung des maximalen Drucks verwendet werden

Zertifizierungen:
  • TRBS DIN EN12828
  • PED 97/23/EC
  • DIN EN12952-11
  • DIN EN12953-9
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Pressostato, limitatore di pressione
application/pdf 358.27 KB
358.27 KB
Nyom�sfel�gyel?k, nyom�shat�rol�k
application/pdf 467.31 KB
7/11/2022
467.31 KB
Pressure Switch type range:
application/pdf 291.52 KB
7/11/2022
291.52 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Pressostato, limitatore di pressione
358.27 KB
358.27 KB
Nyom�sfel�gyel?k, nyom�shat�rol�k
467.31 KB
7/11/2022
467.31 KB
Pressure Switch type range:
291.52 KB
7/11/2022
291.52 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Pressostato, limitatore di pressione
358.27 KB
Nyom�sfel�gyel?k, nyom�shat�rol�k
467.31 KB
7/11/2022
Pressure Switch type range:
291.52 KB
7/11/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
DWAM32-213-S
Maximum Pressure Monitor, -25 °C bis +70 °C, Einstellbereich 0,4 bis 1 bar, vergoldete Kontakte, Servicefunktionen
Image
SKU
Description
alt
DWAM32-213-S
Maximum Pressure Monitor, -25 °C bis +70 °C, Einstellbereich 0,4 bis 1 bar, vergoldete Kontakte, Servicefunktionen