/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

DWR40 Druckwächter

DWR40 Pressure Monitors bieten ein höheres Maß an Sicherheit, verglichen zu normalen Druckschaltern u. eignen sich speziell für die chem. Verfahrenstechnik u. therm. Anlagen, bei denen Sicherheit ein kritischer Faktor bei der Drucküberwachung ist.

Image
SKU
Description
alt
DWR40
Druckwächter, 8 bis 40 bar, 1,3 bar Schaltdifferenz
alt
DWR40-203
Druckwächter, 8 bis 40 bar, 2,3 bis 6,6 bar Schaltdifferenz
alt
DWR40-205
Druckwächter, Max Drucküberwachung mit Verriegelung, 8 bis 40, 1,3 bar Schaltdifferenz
alt
DWR40-206
Druckwächter, Min-Drucküberwachung mit Verriegelung, 8 bis 40, 1,3 bar Schaltdifferenz
alt
DWR40-213
Pressure Monitor, -25 °C bis +70 °C, Einstellbereich 8 bis 40 bar, vergoldete Kontakte
Image
SKU
Description
alt
DWR40
Druckwächter, 8 bis 40 bar, 1,3 bar Schaltdifferenz
alt
DWR40-203
Druckwächter, 8 bis 40 bar, 2,3 bis 6,6 bar Schaltdifferenz
alt
DWR40-205
Druckwächter, Max Drucküberwachung mit Verriegelung, 8 bis 40, 1,3 bar Schaltdifferenz
alt
DWR40-206
Druckwächter, Min-Drucküberwachung mit Verriegelung, 8 bis 40, 1,3 bar Schaltdifferenz
alt
DWR40-213
Pressure Monitor, -25 °C bis +70 °C, Einstellbereich 8 bis 40 bar, vergoldete Kontakte