Druckschalter und Sensoren
Electronic Pressure Transmitter mit HMI
Electronic Pressure Transmitter für Gas und Flüssigkeiten. Electronic Pressure Transmitter sind mikroprozessorgesteuerte Druckmessgeräte für relative Drücke von -1 bis +1 bar und 0 bis 40 bar.
Electronic Pressure Transmitter für Gas/Flüssigkeit. Electronic Pressure Transmitters sind mikroprozessorgesteuerte Druckmessgeräte für relative Drücke von -1 bis +1 bar und 0 bis 40 bar. Sie eignen sich für ein äußerst breites Einsatzgebiet einschließlich der präzisen Aufzeichnung und Überwachung des Netzdrucks. Honeywell FEMA Smart SN Electronic Pressure Transmitter sind mikroprozessorgesteuerte Druckmessgeräte für relative Druckbereiche von -1...+1 bar und 0...40 bar. Sie eignen sich für ein äußerst breites Einsatzgebiet einschließlich der präzisen Aufzeichnung und Überwachung von Netzdrücken. Mit M12x1-Winkelstecker. Sie werden direkt in die zu überwachende Leitung/den Behälter geschraubt (G1/2“). 2- und 3-Draht-Versionen erhältlich.
Merkmale und Vorteile:- Konfigurierbar als 0/2...10 V oder 0/4...20 mA (3-Draht)
- Einstellbarer Dämpfungsfilter
- LCD-Grafikdisplay (nur Human-Machine-Interface-Modelle) zur besseren Ablesbarkeit schwenkbar; Display per Software in 90°-Schritten drehbar
- Medien temp -20...80 °C
- Material des Sensorelements 1.4571