Druckschalter und Sensoren
Fema DWAM Druckmonitore
Fema DWAM Pressure Monitors mit selbstüberwachenden Drucksensor, integrierte Ausrüstungsrichtlinie, besonders geeignet zur Betreuung des maximalen Drucks in Dampf und Warmwassersystemen
Die DWAM-Serie eignet sich gut zur Überwachung des Höchstdrucks in Dampf- und Warmwassersystemen. Der Pressure Switch besonderer Bauart ist mit selbstüberwachendem Drucksensor gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EU ausgestattet.
Er kann gemäß EN12952-11 und DIN EN12953-9 als Pressure Monitor oder als Druckbegrenzer für Höchstdruck-Überwachungssysteme (Systeme nach TRD 604 DIN EN12828) verwendet werden und ist mit oder ohne Einstellung erhältlich.
Merkmale und Vorteile:- Einpoliger Umschalter
- Maximaldruckmonitor mit Sensor zur Selbstüberwachung
- Robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aludruckguss
- Höhere Temperaturen sind möglich, wird durch geeignete Maßnahmen geschützt
- in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie gebaut
- kann als Drucküberwachung oder als Druckbegrenzer verwendet werden
- eignet sich gut für die Überwachung des Höchstdrucks in Dampf- und Warmwasseranlagen.
- TUEV-DW-04-132 for DWAM ...according VdTUEV Memorandum Pressure 100, Issue 07.2006, DIN EN 12952-11, Issue 09.2007 and DIN EN 12953-9, Issue 09.2007 01 202 931-B-11-0001 according Directive 97/23 EC SIL2 according IEC 61508