/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

Fema DWR-Druckwächter

Fema DWR Pressure Monitors zur Überdrucküberwachung von Dampf, Heißwasser, brennbaren Gasen, Flüssigkraftstoffen, besonders geeignet als Pressure Monitor o. Druckbegrenzer für Kraftstoffgase u. Flüssigkraftstoffe (z. B. Heizöl) und für Dampfsysteme

Image
SKU
Description
alt
DWR6-203-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, einstellb. Schaltdifferenz
alt
DWR6-205-S
Maximaldruckbegrenzer, Servicefunktion, 0,5-6 bar
alt
DWR6-213
Pressure Monitor, -25 °C bis +70 °C, Einstellbereich 0,5 bis 6 bar, vergoldete Kontakte
alt
DWR6-574
Fema-Druckwächter, -25C bis 60C, IP65, 250VAC, 8A, 16 bar Max
alt
DWR6-574-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, Ex-i
alt
DWR625-301
Pressure Monitor, -25 °C bis +70 °C, Einstellbereich von 0,5 bis 6 bar, Klemmenanschlussgehäuse
alt
DWR625-301-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, 25 bar, Klemmenanschluss
alt
DWR625-363
Pressure Monitor, Einstellbereich 0,5 bis 6 bar, vergoldeter Kontakt, Gehäuse mit Oberflächenschutz
alt
DWR625-363-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, 25 bar, Oberflächenschutz
alt
DWR625-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, 25 bar
Image
SKU
Description
alt
DWR6-203-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, einstellb. Schaltdifferenz
alt
DWR6-205-S
Maximaldruckbegrenzer, Servicefunktion, 0,5-6 bar
alt
DWR6-213
Pressure Monitor, -25 °C bis +70 °C, Einstellbereich 0,5 bis 6 bar, vergoldete Kontakte
alt
DWR6-574
Fema-Druckwächter, -25C bis 60C, IP65, 250VAC, 8A, 16 bar Max
alt
DWR6-574-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, Ex-i
alt
DWR625-301
Pressure Monitor, -25 °C bis +70 °C, Einstellbereich von 0,5 bis 6 bar, Klemmenanschlussgehäuse
alt
DWR625-301-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, 25 bar, Klemmenanschluss
alt
DWR625-363
Pressure Monitor, Einstellbereich 0,5 bis 6 bar, vergoldeter Kontakt, Gehäuse mit Oberflächenschutz
alt
DWR625-363-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, 25 bar, Oberflächenschutz
alt
DWR625-S
Druckwächter, Servicefunktion, 0,5-6 bar, 25 bar