/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

DWR FEMA-Druckwächter

Der DWR wird zur Betreuung des maximalen und minimalen Drucks verwendet. Dieser Pressure Switch ist von besonderer Konstruktion und wurde mit 2 Millionen Betriebszyklen getestet.

Der DWR überwacht den Höchst- und Mindestdruck. Dieser Pressure Switch besonderer Bauart wurde mit 2 Millionen Betriebszyklen geprüft. TÜV- und DVGW-getestet. Besonders geeignet als Pressure Monitor oder Druckbegrenzer für Brenngase (DVGW-Arbeitsblatt G 260) und Flüssigbrennstoffe (z. B. Heizöl) sowie für Dampfsysteme nach TRD 604 und Warmwasseranlagen nach DIN EN12828, Systeme nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9.

Pressure Monitors in Sicherheitstechnik bieten ein höheres Maß an Sicherheit als normale Druckschalter und eignen sich daher besonders für chemische Verfahrenstechnik und thermische Anlagen, bei denen Sicherheit ein besonders kritischer Faktor bei der Drucküberwachung ist. Druckschalter sind auch in Ex-Zonen (Zone 0, 1, 2 und 20, 21, 22) einsetzbar, jedoch nur mit Trennschaltverstärker. Der Trennschaltverstärker überwacht zudem Verbindungen auf Kurzschluss und Leitungsbruch und bietet somit auch in Nicht-Ex-Zonen einen zusätzlichen Sicherheitsvorteil. Bei Ex-Anwendungen den Trennschaltverstärker außerhalb der Ex-Zone installieren. Leitungen zwischen Trennschaltverstärker und Pressure Switch werden auf Kurzschluss und Leitungsbruch überwacht.

Merkmale und Vorteile:
  • Sonderkonstruktion nach VdTÜV Memorandum Druck 100
  • Leitungen zwischen Trennschaltverstärker und Pressure Switch werden auf Kurzschluss und Leitungsbruch überwacht.
  • Geeignet für Ex-Bereiche (Zone 0, 1 & 2 oder 20, 21 & 22) (Explosionsschutz Ex-i)
  • Schutzklasse IP 65
  • Kunststoffbeschichtetes Gehäuse (chemische Version)
  • Sensoren zur Selbstüberwachung
  • Positive Öffnung Mikro Schalter
  • Vergoldete Kontakte – TÜV, DVGW Bauteilprüfungen.
Zertifizierungen:
  • TÜV
  • CE
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Contr�leur de pression Limiteur de pression
application/pdf 400.37 KB
400.37 KB
Painevahdit, paineenrajoittimet
application/pdf 417.48 KB
417.48 KB
Pressostat, Trykbegr�nser
application/pdf 400.85 KB
400.85 KB
??????? ????????, ???????????? ????????
application/pdf 493.62 KB
6/21/2022
493.62 KB
Presostatos, Monitores de presi�n
application/pdf 374.96 KB
374.96 KB
Instrukcje monta?u i obs?ugi Czujnik ci?nienia, reduktor ci?nienia
application/pdf 478.14 KB
6/21/2022
478.14 KB
Monitory tlaku, omezova?e tlaku
application/pdf 476.19 KB
476.19 KB
Tryckvakt, tryckbegr�nsare
application/pdf 421.14 KB
6/21/2022
421.14 KB
Pressostati, limitatore di pressione
application/pdf 390.62 KB
7/11/2022
390.62 KB
Nyom�skapcsol�k
application/pdf 487.74 KB
7/11/2022
487.74 KB
EG � VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
application/pdf 601.98 KB
7/11/2022
601.98 KB
EG � VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
application/pdf 87.93 KB
7/11/2022
87.93 KB
DWR pressure switch series for explosive atmosphere environment
application/pdf 538.62 KB
7/11/2022
538.62 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Contr�leur de pression Limiteur de pression
400.37 KB
400.37 KB
Painevahdit, paineenrajoittimet
417.48 KB
417.48 KB
Pressostat, Trykbegr�nser
400.85 KB
400.85 KB
??????? ????????, ???????????? ????????
493.62 KB
6/21/2022
493.62 KB
Presostatos, Monitores de presi�n
374.96 KB
374.96 KB
Instrukcje monta?u i obs?ugi Czujnik ci?nienia, reduktor ci?nienia
478.14 KB
6/21/2022
478.14 KB
Monitory tlaku, omezova?e tlaku
476.19 KB
476.19 KB
Tryckvakt, tryckbegr�nsare
421.14 KB
6/21/2022
421.14 KB
Pressostati, limitatore di pressione
390.62 KB
7/11/2022
390.62 KB
Nyom�skapcsol�k
487.74 KB
7/11/2022
487.74 KB
EG � VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
601.98 KB
7/11/2022
601.98 KB
EG � VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
87.93 KB
7/11/2022
87.93 KB
DWR pressure switch series for explosive atmosphere environment
538.62 KB
7/11/2022
538.62 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Contr�leur de pression Limiteur de pression
400.37 KB
Painevahdit, paineenrajoittimet
417.48 KB
Pressostat, Trykbegr�nser
400.85 KB
??????? ????????, ???????????? ????????
493.62 KB
6/21/2022
Presostatos, Monitores de presi�n
374.96 KB
Instrukcje monta?u i obs?ugi Czujnik ci?nienia, reduktor ci?nienia
478.14 KB
6/21/2022
Monitory tlaku, omezova?e tlaku
476.19 KB
Tryckvakt, tryckbegr�nsare
421.14 KB
6/21/2022
Pressostati, limitatore di pressione
390.62 KB
7/11/2022
Nyom�skapcsol�k
487.74 KB
7/11/2022
EG � VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
601.98 KB
7/11/2022
EG � VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
87.93 KB
7/11/2022
DWR pressure switch series for explosive atmosphere environment
538.62 KB
7/11/2022
Image
SKU
Description
alt
EX-DWR06
EX PRESSURE MONITOR
alt
EX-DWR06-S
Druckwächter (Ex-d), Servicefunktion, 0,1-0,6 bar, Mw.-Hysterese: 0,04 bar
alt
EX-DWR1
FEMA-Druckwächter, Einstellbereich -0,2-1,6 bar
alt
EX-DWR1-S
Druckwächter (Ex-d), Servicefunktion, 0,2-1,6 bar, Mw.-Hysterese: 0,06 bar
alt
EX-DWR16-S
Pressure Monitor, -25 °C bis +60 °C, Einstellbereich 3 bis 16 bar
alt
EX-DWR25
FEMA Druckwächter, Einstellbereich -0,4-25 bar
alt
EX-DWR25-S
Druckwächter (Ex-d), Servicefunktion, 4-25 bar, Mw.-Hysterese: 1 bar
alt
EX-DWR3
FEMA Druckwächter, Einstellbereich -0,2-2,5 bar
alt
EX-DWR3-S
Druckwächter (Ex-d), Servicefunktion, 0,2-2,5 bar, Mw.-Hysterese: 0,1 bar
alt
EX-DWR6
FEMA Pressure Monitor, Einstellbereich -0,5 bis 6 bar
Image
SKU
Description
alt
EX-DWR06
EX PRESSURE MONITOR
alt
EX-DWR06-S
Druckwächter (Ex-d), Servicefunktion, 0,1-0,6 bar, Mw.-Hysterese: 0,04 bar
alt
EX-DWR1
FEMA-Druckwächter, Einstellbereich -0,2-1,6 bar
alt
EX-DWR1-S
Druckwächter (Ex-d), Servicefunktion, 0,2-1,6 bar, Mw.-Hysterese: 0,06 bar
alt
EX-DWR16-S
Pressure Monitor, -25 °C bis +60 °C, Einstellbereich 3 bis 16 bar
alt
EX-DWR25
FEMA Druckwächter, Einstellbereich -0,4-25 bar
alt
EX-DWR25-S
Druckwächter (Ex-d), Servicefunktion, 4-25 bar, Mw.-Hysterese: 1 bar
alt
EX-DWR3
FEMA Druckwächter, Einstellbereich -0,2-2,5 bar
alt
EX-DWR3-S
Druckwächter (Ex-d), Servicefunktion, 0,2-2,5 bar, Mw.-Hysterese: 0,1 bar
alt
EX-DWR6
FEMA Pressure Monitor, Einstellbereich -0,5 bis 6 bar