Druckschalter und Sensoren
Mikroprozessor-unterst. Differential Pressure Transmitter
Die vom Mikroprozessor unterstützten Differential Pressure Transmitter der Baureihe Smart SN DIFF von Honeywell FEMA messen Differenzdruck und Relativdruck in 6 Druckbereichen von 0-100 mbar bis 0-20 bar.
Die mikroprozessorgestützten Differential Pressure Transmitters der Baureihe Smart SN DIFF von Honeywell FEMA messen Differenz- und Relativdruck in 6 Druckbereichen von 0-100 mbar bis 0-20 bar. Differential Pressure Transmitters eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen wie der genauen Messung, Überwachung und Regelung von Differenzdrücken. Die wichtigsten Anwendungen: Pumpen- und Filterüberwachung.
Zertifizierungen:- CE