/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    pressure switches and sensors

    Mounting Strap

    Auslaufmodell

    Mounting straps are the manual switch accessories used for S437 and S637 sail switches.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Mounting straps are the manual switch accessories used for S437 and S637 sail switches. The S437 and S637 sail switches are provided with a set of normally closed contacts which can be used to energize a signal or warning circuit when the velocity drops off. The S437 and S637 sail switches completes a 24V or line voltage burner control circuit only when the blower or fan has produced a predetermined air velocity.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Includes
      • Screw voltage alternating current

    Andere

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Includes
      • Screw voltage alternating current
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Includes : Screw voltage alternating current
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten