Druckschalter und Sensoren
DVGW Druckwächter
Pressure Monitor von FEMA zur Überdrucküberwachung von Dampf, Heißwasser, brennbaren Gasen und flüssigen Kraftstoffen.
Besonders geeignet als Druckbegrenzer für Brenngase (DVGW-Arbeitsblatt G 260) und Flüssigbrennstoffe (z. B. Heizöl) sowie für Dampfsysteme nach TRBS und Warmwasseranlagen nach DIN EN12828, Systeme nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9. Der DWR-205/-206 mit interner Verriegelung dient zur Begrenzung des Höchst- und Mindestdrucks.
Merkmale und Vorteile:- Edelstahl-Sensorgehäuse
- Balge aus rostfreiem Stahl
- Verplombbare Alarmstufeneinstellungen
- Einstellung Spindel-Verriegelungselement
- Robustes Gehäuse aus Aluminiumguß
- IEC 61508-2