/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

PTI 2-Draht Drucktransmitter

Die PTI Pressure Transmitter mit Spannungssignal eignen sich zur Messung relativer Drücke in flüssigen und gasförmigen Medien.

Die PTI Pressure Transmitter mit Spannungssignal eignen sich zur Messung relativer Drücke in flüssigen und gasförmigen Medien.

Merkmale und Vorteile:
  • Stabiles Kompaktesign
  • Präzise Relativdruckmessung über einen weiten Temperaturbereich
Zertifizierungen:
  • IP65
  • EN 61326
  • CE
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Capteurs Vue d�ensemble
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensors Product Overview
application/pdf 1.12 MB
8/16/2022
1.12 MB
Sensori Panoramica dei prodotti
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensoren Produkt�bersicht
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensores Cat�logo de productos
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
PTI Serie 2-LEITER-DRUCKTRANSMITTER
application/pdf 538.32 KB
8/22/2022
538.32 KB
2-WIRE PRESSURE TRANSMITTERS
application/pdf 538.32 KB
6/21/2022
538.32 KB
China Hazardous Substance Table PTI - PTU
application/pdf 269.82 KB
7/4/2022
269.82 KB
Pressure transmitter
application/pdf 260.92 KB
7/4/2022
260.92 KB
Pressure Transmitter
application/pdf 260.92 KB
7/11/2022
260.92 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Capteurs Vue d�ensemble
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensors Product Overview
1.12 MB
8/16/2022
1.12 MB
Sensori Panoramica dei prodotti
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensoren Produkt�bersicht
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensores Cat�logo de productos
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
PTI Serie 2-LEITER-DRUCKTRANSMITTER
538.32 KB
8/22/2022
538.32 KB
2-WIRE PRESSURE TRANSMITTERS
538.32 KB
6/21/2022
538.32 KB
China Hazardous Substance Table PTI - PTU
269.82 KB
7/4/2022
269.82 KB
Pressure transmitter
260.92 KB
7/4/2022
260.92 KB
Pressure Transmitter
260.92 KB
7/11/2022
260.92 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Capteurs Vue d�ensemble
1.13 MB
8/16/2022
Sensors Product Overview
1.12 MB
8/16/2022
Sensori Panoramica dei prodotti
1.13 MB
8/16/2022
Sensoren Produkt�bersicht
1.13 MB
8/16/2022
Sensores Cat�logo de productos
1.13 MB
8/16/2022
PTI Serie 2-LEITER-DRUCKTRANSMITTER
538.32 KB
8/22/2022
2-WIRE PRESSURE TRANSMITTERS
538.32 KB
6/21/2022
China Hazardous Substance Table PTI - PTU
269.82 KB
7/4/2022
Pressure transmitter
260.92 KB
7/4/2022
Pressure Transmitter
260.92 KB
7/11/2022
Image
SKU
Description
alt
PTI25
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 2-Leiter, 4-20mA, 0…25 bar, G 1/2"
alt
PTI4
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 2-Leiter, 4-20mA, 0…4 bar, G 1/2"
alt
PTI40
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 2-Leiter, 4-20mA, 0…40 bar, G 1/2"
alt
PTI6
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 2-Leiter, 4-20mA, 0…6 bar, G 1/2"
Image
SKU
Description
alt
PTI25
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 2-Leiter, 4-20mA, 0…25 bar, G 1/2"
alt
PTI4
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 2-Leiter, 4-20mA, 0…4 bar, G 1/2"
alt
PTI40
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 2-Leiter, 4-20mA, 0…40 bar, G 1/2"
alt
PTI6
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 2-Leiter, 4-20mA, 0…6 bar, G 1/2"