/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

PTU Serie 3-adriger Drucktransmitter

Die PTU 3-Wire Pressure Transmitter mit Spannungssignal eignen sich zur Messung relativer Drücke in flüssigen und gasförmigen Medien.

PTU 3-Wire Pressure Transmitters mit Spannungssignal eignen sich zur Messung von Relativdrücken in flüssigen und gasförmigen Medien. Der „Druck“-Parameter wird in ein Analogspannungssignal umgewandelt. Die PTU 3-Wire Pressure Transmitters sind in Kompressoren, Kühlung und HVAC/R üblich. In kompakter und robuster Ausführung erhältlich.

Merkmale und Vorteile:
  • Kompaktes & robustes Design
  • Genaue Relativdruckmessung über einen weiten Temperaturbereich
  • Schutzart IP65
  • Eingangsverpolungsschutz verhindert Fehlzündungen
  • Schnelle Reaktionszeit
Zertifizierungen:
  • EN 837-1
  • EN 61326
  • IP65
  • EN 60529
  • DIN 175301
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Capteurs Vue d�ensemble
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensors Product Overview
application/pdf 1.12 MB
8/16/2022
1.12 MB
Sensoren Produkt�bersicht
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensores Cat�logo de productos
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensori Panoramica dei prodotti
application/pdf 1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
PTU Serie 3-LEITER-DRUCKTRANSMITTER
application/pdf 521.97 KB
8/22/2022
521.97 KB
3-WIRE PRESSURE TRANSMITTERS
application/pdf 521.97 KB
6/21/2022
521.97 KB
China Hazardous Substance Table PTI - PTU
application/pdf 269.82 KB
7/4/2022
269.82 KB
Pressure transmitter
application/pdf 260.92 KB
7/4/2022
260.92 KB
Pressure Transmitter
application/pdf 260.92 KB
7/11/2022
260.92 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Capteurs Vue d�ensemble
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensors Product Overview
1.12 MB
8/16/2022
1.12 MB
Sensoren Produkt�bersicht
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensores Cat�logo de productos
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
Sensori Panoramica dei prodotti
1.13 MB
8/16/2022
1.13 MB
PTU Serie 3-LEITER-DRUCKTRANSMITTER
521.97 KB
8/22/2022
521.97 KB
3-WIRE PRESSURE TRANSMITTERS
521.97 KB
6/21/2022
521.97 KB
China Hazardous Substance Table PTI - PTU
269.82 KB
7/4/2022
269.82 KB
Pressure transmitter
260.92 KB
7/4/2022
260.92 KB
Pressure Transmitter
260.92 KB
7/11/2022
260.92 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Capteurs Vue d�ensemble
1.13 MB
8/16/2022
Sensors Product Overview
1.12 MB
8/16/2022
Sensoren Produkt�bersicht
1.13 MB
8/16/2022
Sensores Cat�logo de productos
1.13 MB
8/16/2022
Sensori Panoramica dei prodotti
1.13 MB
8/16/2022
PTU Serie 3-LEITER-DRUCKTRANSMITTER
521.97 KB
8/22/2022
3-WIRE PRESSURE TRANSMITTERS
521.97 KB
6/21/2022
China Hazardous Substance Table PTI - PTU
269.82 KB
7/4/2022
Pressure transmitter
260.92 KB
7/4/2022
Pressure Transmitter
260.92 KB
7/11/2022
Image
SKU
Description
alt
PTU10
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 3-Leiter, 0-10V, 24 VAC/DC, 0...10 bar
alt
PTU16
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 3-Leiter, 0-10V, 24 VAC/DC, 0...16 bar
alt
PTU4
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 3-Leiter, 0-10V, 24 VAC/DC, 0…4 bar
alt
PTU6
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 3-Leiter, 0-10V, 24 VAC/DC, 0…6 bar
Image
SKU
Description
alt
PTU10
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 3-Leiter, 0-10V, 24 VAC/DC, 0...10 bar
alt
PTU16
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 3-Leiter, 0-10V, 24 VAC/DC, 0...16 bar
alt
PTU4
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 3-Leiter, 0-10V, 24 VAC/DC, 0…4 bar
alt
PTU6
Drucktransmitter für Gas & Flüssigkeit, 3-Leiter, 0-10V, 24 VAC/DC, 0…6 bar