/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Druckschalter und Sensoren

    PWR Series Wet Media Differential Pressure Transducer

    Auslaufmodell

    PWR Series remote wet media pressure transducers allow remote pressure sensing capability using existing plumbing runs.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    PWR Series remote wet media pressure transducers allow remote pressure sensing capability using existing plumbing runs. With no need to run plumbing lines all the way to the transducer, the installation time and cost is greatly reduced. Select either armored (6 ft.) or shielded (10 or 20 ft.) cable, depending on the application.

    Features & Benefits:
    • Armor cable or conduit connector minimizes the need for field customization
    • Remote probes reduce need for plumbing or bypass assemblies which in turn lowers cost and reduces labor for installation
    • Switch-selectable pressure ranges
    Certifications:
    • RoHS
    • CE
    • NEMA4
    • IP65 at sensor
    Spezifikationen

    Andere

    • Connection Size
      • 1/8 inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 degree Celsius
      • 14 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 122 degree Fahrenheit
      • 50 degree Celsius
    • Output Signal
      • 0 - 10 volt
      • 0 - 5 volt
      • 4 - 20 milliampere
    • Brand
      • Alerton
    • Connection Type
      • NPT Female
    • Pressure Type
      • Wet Media
    • Mounting Type
      • Panel inch
      • Remote Panel inch

    Andere

    • Connection Size
      • 1/8 inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 degree Celsius
      • 14 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 122 degree Fahrenheit
      • 50 degree Celsius
    • Output Signal
      • 0 - 10 volt
      • 0 - 5 volt
      • 4 - 20 milliampere
    • Brand
      • Alerton
    • Connection Type
      • NPT Female
    • Pressure Type
      • Wet Media
    • Mounting Type
      • Panel inch
      • Remote Panel inch
    • Connection Size : 1/8 inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10 degree Celsius|14 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 122 degree Fahrenheit|50 degree Celsius
    • Output Signal : 0 - 10 volt|0 - 5 volt|4 - 20 milliampere
    • Brand : Alerton
    • Connection Type : NPT Female
    • Pressure Type : Wet Media
    • Mounting Type : Panel inch|Remote Panel inch