/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

Funkempfänger-Set 868 MHz mit Kontakt-Trittmatte

Bestehend aus druckempfindlicher Sensormatte Art.-Nr. 73312C3 in schwerer, selbstliegender Ausführung und passendem Funkempfänger Art.-Nr. 73310J2. 

Überblick

Artikel-Nr.: 73312C2

Bestehend aus druckempfindlicher Sensormatte Art.-Nr. 73312C3 in schwerer, selbstliegender Ausführung und passendem Funkempfänger Art.-Nr. 73310J2. Besonders geeignet für den Einsatz vor dem Pflegebett oder im Türbereich. Stolperschutz durch kabellosen Funkanschluss und abgeschrägte Kanten. Feuchtreinigungsfähig und desinfizierbar. Die Spannungsversorgung der Tretmatte erfolgt über eine 3-V-Batterie die Spannungsversorgung des Empfängers über den 7poligen DIN-Stecker durch die Rufanlage.

Lieferumfang

73310J2 Funkempfänger

3-V-Batterie

Produktdetails

Andere

  • Schutzart
    • Empfänger IP64, Sender IP68
  • Dimensions
    • B: 700 mm  H: 9 mm  L: 1100 mm  (Tretmatte)

Andere

  • Schutzart
    • Empfänger IP64, Sender IP68
  • Dimensions
    • B: 700 mm  H: 9 mm  L: 1100 mm  (Tretmatte)
  • Schutzart : Empfänger IP64, Sender IP68
  • Dimensions : B: 700 mm  H: 9 mm  L: 1100 mm  (Tretmatte)
Sortieren
Datenblatt
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Name
Dokumententyp
Dateigröße